Електромагнитен разпределител VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L-F1A
8150460
GTIN 4052568577193
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
220 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически