Въртящо задвижване DFPD-160-RP-90-RS55-F0710
8151227
GTIN 4052568572808
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
108.1 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F0710
Свързване на вала
T22