Вакуум-генератор OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-R8
8152243
GTIN 4052568639143
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
0.45 mm
Макс. вакуум
89 %
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата
4 l/min