Стандартен цилиндър CRDSNU-25-25-P-A

8152630

GTIN 4052568575915

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни