Шлаух PUN-H-F-4X0,75-GE
8153384
GTIN 4052568590147
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
4 mm
Вътрешен Ø
2.6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C