Шлаух PUN-H-F-12X2-RT
8153408
GTIN 4052568590352
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C