Пропорционален регулатор на налягане VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1

8153685

GTIN 4052568580001

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
QS-4
Електрическо присъединяване
M8x1 - Щекер - съгласно EN 60947-5-2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
20 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3
20 l/min