Сензор за дебит SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1
8158422
GTIN 4052568584153
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
100 l/min
Работен флуид
Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Азот
Работно налягане
-0.9 bar - 10 bar
Посока на потока
еднопосочно