Сензор за дебит SFAH-50U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8

8158424

GTIN 4052568584177

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
50 l/min
Работен флуид
Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Азот
Работно налягане
-0.9 bar - 10 bar
Посока на потока
еднопосочно