Направляващо задвижване DFM-32-40-B-PPV-A-GF
8161436
GTIN 4052568595876
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
482 N
Ход
40 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Разпознаване на позиция
за датчик