Сензор за дебит SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12

8162829

GTIN 4052568594718

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
200 l/min
Работен флуид
Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Въглероден диоксид - Азот
Работно налягане
0 bar - 10 bar
Пневматична връзка
за шлаух с външен Ø 8 mm