Електромагнитен разпределител VUVG-L10-P53U-T-M5-1H2L-F1A
8164330
GTIN 4052568611903
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
210 l/min
Пневматична работ на връзка
M5
Начин на задействане
електрически