Електромагнитен разпределител VUVG-L10-P53U-T-M7-1H2L-F1A

8164351

GTIN 4052568612115

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
290 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически