Електромагнитен разпределител VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1H2L-F1A

8164352

GTIN 4052568612122

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
170 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически