Електромагнитен разпределител VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1H2L-F1A

8164563

GTIN 4052568612351

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
590 l/min
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически