Стандартен цилиндър DSBC-125-50-D3-PPSA-N3
8165679
GTIN 4052568598310
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
7363 N
Ход
50 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода