Шлаух PUN-H-SF-12X2,3-BL
8167907
GTIN 4052568623548
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
7.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 13 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 80 °C