Шлаух PUN-H-SF-14X2,7-BL
8167909
GTIN 4052568623562
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
14 mm
Вътрешен Ø
8.6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 13 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 80 °C