Пропорционален регулатор на налягане VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A
8168529
GTIN 4052568635497
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/8
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 10 bar
Входно налягане 1
6 bar - 11 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1250 l/min