Разпределител с разделяне на флуидите VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7
8170083
GTIN 4052568962197
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Конструктивна структура
Разпределител с лост с мембранно уплътнение
Функция на разпределител
3/2 отворен/затворен моностабилен
Дебит на вода при макс. работно налягане
0,5 l/min
Дебит Kv
0.021 m³/h