Разпределител с разделяне на флуидите VYKA-F7-M22U-12-PF-5YQ7

8170089

GTIN 4052568962319

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Конструктивна структура
Разпределител с лост с мембранно уплътнение
Функция на разпределител
2/2 отворен моностабилен
Дебит на вода при макс. работно налягане
0,40 l/min
Дебит Kv
0.018 m³/h