Линейно задвижване DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172147

GTIN 4052568610371

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
100 mm
Разпознаване на позиция
за датчик