Линейно задвижване DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172151
GTIN 4052568610418
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
7363 N
Ход
150 mm
Разпознаване на позиция
за датчик