Електромагнитен разпределител VUVG-L18-T32U-MT-G14-1H2L-F1A

8172832

GTIN 4052568617844

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
990 l/min
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически