Пилотен разпределител VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N
8178211
GTIN 4052568630249
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
50 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Работно налягане
-0.9 bar - 8 bar