Цилиндър компактен ADN-25-35-A-PPS-A
8178882
GTIN 4052568621544
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
35 mm
Демпфериране
саморегулиращ о се пневматично демпфериране в края на хода