Цилиндър компактен ADN-40-35-I-PPS-A
8179037
GTIN 4052568621704
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
35 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода