Сензор за налягане SPAF-P10R-Q6-L-PNLK-VB-M12
8181234
GTIN 4052568650148
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
QS-6