Сензор за налягане SPAF-B11R-Q6-L-PNLK-VB-M12

8181235

GTIN 4052568650155

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
-1 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
QS-6