Сензор за дебит SFAM-90-15000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181249

GTIN 4052568629533

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на дебита, крайна стойност
15000 l/min
Работен флуид
Аргон - Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Въглероден диоксид - Азот
Работно налягане
16 bar
Пневматична връзка
Батериен модул