Сензор за налягане SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN 4052568617295

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
12 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
Външна резба R1/8 - Вътрешна резба M5