Ъглов хващач HEAC-16-30-A-EA
8183818
GTIN 4052568798062
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Макс. ъгъл на отваряне
30 deg
Разпознаване на позиция
за датчик
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Макс. момент на челюст Mx статичен
1.2 Nm