Сензор за налягане SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M8
8186653
GTIN 4052568624668
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на прев ключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104