Позиционер CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186699
GTIN 4052568625313
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Температура на околната среда
-40 °C - 80 °C
Аналогови входове, обхват на сигнала
4 - 20 mA с HART
Работно налягане
1.4 bar - 8 bar