Сензор за дебит SFAM-62-3000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187365
GTIN 4052568629618
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на дебита, крайна стойност
3000 l/min
Работен флуид
Аргон - Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Въглероден диоксид - Азот
Работно налягане
16 bar
Пневматична връзка
G1/2