Пропорционален регулатор на налягане VEAB-B-26-D2-F-LK-1R1
8191410
GTIN 4052568684181
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане затворен
Пневматична връзка 1
Фланец
Електрическо присъединяване
M8x1 - Щекер - съгласно EN 60947-5-2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
20 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3
20 l/min