Пропорционален регулатор на налягане VEAB-B-26-D7-F-LK-1R1
8191411
GTIN 4052568684198
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане затворен
Пневматична връзка 1
Фланец
Еле ктрическо присъединяване
M8x1 - Щекер - съгласно EN 60947-5-2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
13 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3
12 l/min