Патрон на вакуумната дюза OASP-G4-14-L3
8199154
GTIN 4052568661229
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
1.4 mm
Макс. вакуум
81 %
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата
245 l/min