Пропорционален регулатор на налягане VPPE-3-1-1/4-10-420-E1T-F1A

8202576

GTIN 4052568779627

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/4
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 10 bar
Входно налягане 1
6 bar - 11 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2300 l/min