Холендър NPQO-D-G38-Q10-P5

8203300

GTIN 4052568659325

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Номинален диаметър
8.3 mm
Температура на околната среда
0 °C - 120 °C