Прецизен клапан за регулиране на налягането MS6-LRP-1/2-PE10-VS
8203861
GTIN 4052568648992
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
9000 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 10 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.05 bar