Шлаух PUN-H-3/8-TSW-150-CB
8203976
GTIN 4052568650834
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø инч
3/8
радиус на огъване в зависимост от дебита
52.121 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 63 °C