Вакуумен засмуквател VASB-30-1/8-NBR-F1A

8204432

GTIN 4052568658472

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
30 mm
Ефективен диаметър на засмукване
25 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Материал на смукателната чаша с държач
NBR