Шлаух PUN-H-10X1,5-BL-25
8204441
GTIN 4052568650926
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
10 mm
Вътрешен Ø
7 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C