Вакуумен засмуквател OGVN-20-A-U-G18

8204816

GTIN 4052568929787

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
20 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Сила на задържане при номинално работно налягане
14 N
Материал на смукателната чаша с държач
PUR