Вакуумен засмуквател OGVN-35-A-U-G38

8204825

GTIN 4052568929923

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
35 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Сила на задържане при номинално работно налягане
38 N
Материал на смукателната чаша с държач
PUR