Вакуумен засмуквател OGVM-100-A-N-G38F

8211029

GTIN 4052568827793

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
100 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Сила на задържане при номинално работно налягане
379 N
Материал на смукателната чаша с държач
NBR