Вакуумен засмуквател OGVM-125-A-N-RA
8213238
GTIN 4052568790622
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
125 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Сила на задържане при номинално работно налягане
587 N
Материал на смукателната чаша с държач
NBR