Съединител NPQM-D-G38-Q10-P10-G2

8226843

GTIN 4052568776909

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
8 mm