Съединител NPQM-D-G38-Q12-P10-G2
8226844
GTIN 4052568776916
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
10 mm